Menu Vyhledávání

Matice do plechu .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 polyamid

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10405055

Staré objednací číslo:

60SGN02500

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,8379 Kč
1000 - 4999 3,3284 Kč
5000 + 2,4963 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 918,95 Kč

500 x 5,8379 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost šroubu #8
Průměr hlavy 12.6 mm
Výška hlavy 7.9 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Výška hlavy 12.6 mm
Provedení hlavy kulaté

Produkt 60SGN02500 nahrazuje:

Upínací šroub 12.4 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10173718
Staré objednací číslo: SRSG-2D

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás