Menu Vyhledávání

Matice do plechu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má kulatou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10307779

Staré objednací číslo:

60SPG00003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,2675 Kč
2500 - 4999 2,3786 Kč
5000 + 1,9916 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 633,75 Kč

500 x 3,2675 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost šroubu #8;#10
Průměr hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 6.4 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Výška hlavy 9.5 mm
Provedení hlavy kulaté

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás