Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 45.0 mm vložka M8 polyamid šedá

Nové objednací číslo:

10635575

Staré objednací číslo:

260450861335

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 286,3187 Kč
10 - 49 284,6727 Kč
50 + 281,8701 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

286,32 Kč

1 x 286,3187 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Délka závitu 10.0 mm
Materiál šroubu ocel pozinkovaná
Průměr úchopu 45.0 mm
Celková výška 26.0 mm
Způsob montáže Vnitřní závit
Barva Grey
Barva krytky šedá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál úchopu polyamid
Uchycení vložka

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás