Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
978,8506 Kč - 1 050,0579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Threaded Female
25.0 mm
ocel nerezavějící
61,0052 Kč - 128,1111 Kč 574 Skladem
M10
fenol
188,1364 Kč - 406,3016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
fenol
691,9462 Kč - 742,2848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Threaded Female
20.0 mm
ocel nerezavějící
1 687,6734 Kč - 1 810,4502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Threaded Female
25.0 mm
ocel nerezavějící
759,4531 Kč - 814,7012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Threaded Female
20.0 mm
ocel nerezavějící
131,3435 Kč - 252,0396 Kč 63 Skladem
M12
fenol
641,316 Kč - 687,976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Threaded Female
15.0 mm
ocel nerezavějící
290,3263 Kč - 294,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
polyamid
298,5516 Kč - 303,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
polyamid
292,974 Kč - 325,2043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
M12
vnějším závit
50.0 mm
polyamid
42,4192 Kč - 97,2919 Kč 154 Skladem
M8
polyamid
40,4531 Kč - 118,7421 Kč 170 Skladem
M8
polyamid
51,2043 Kč - 121,0403 Kč 169 Skladem
M8
polyamid
309,362 Kč - 314,1161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
286,7405 Kč - 290,5898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
polyamid
306,0154 Kč - 310,6546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
polyamid
40,9969 Kč - 96,5258 Kč 900 Skladem
M6
polyamid
53,045 Kč - 132,5315 Kč 6 Skladem
M8
polyamid
45,4731 Kč - 104,1866 Kč 240 Skladem
M8
polyamid
  • z/ze 14
Rukojeti rukou utahovatelné 50.0 mm M10 ocel nerezavějící

10352250

Cenové rozmezí
1 050,0579 Kč - 978,8506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Výška ručního kola
    30.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
utahovací kolečko M10 ocel fenol

10246498

Cenové rozmezí
128,1111 Kč - 61,0052 Kč

Skladové zásoby
574 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál úchopu
    fenol
utahovací kolečko M12 ocel fenol

10246504

Cenové rozmezí
406,3016 Kč - 188,1364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    fenol
Rukojeti rukou utahovatelné 33.0 mm M6 ocel nerezavějící

10352236

Cenové rozmezí
742,2848 Kč - 691,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Výška ručního kola
    24.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Rukojeti rukou utahovatelné 65.0 mm M12 ocel nerezavějící

10352267

Cenové rozmezí
1 810,4502 Kč - 1 687,6734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Výška ručního kola
    40.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
Rukojeti rukou utahovatelné 40.0 mm M8 ocel nerezavějící

10352243

Cenové rozmezí
814,7012 Kč - 759,4531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Výška ručního kola
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
utahovací kolečko M12 ocel fenol

10246474

Cenové rozmezí
252,0396 Kč - 131,3435 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál úchopu
    fenol
Rukojeti rukou utahovatelné 27.0 mm M5 ocel nerezavějící

10352229

Cenové rozmezí
687,976 Kč - 641,316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Výška ručního kola
    20.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Female
utahovací kolečko 45.0 mm vložka M8 polyamid šedá

10635575

Cenové rozmezí
294,9084 Kč - 290,3263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm vložka M10 polyamid šedá

10635582

Cenové rozmezí
303,0777 Kč - 298,5516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 70.0 mm M12 50.0 mm ocel polyamid

10188118

Cenové rozmezí
325,2043 Kč - 292,974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    70.0 mm
  • Celková výška
    85.0 mm
utahovací kolečko M8 40.0 mm 20.0 mm černá polyamid

10280430

Cenové rozmezí
97,2919 Kč - 42,4192 Kč

Skladové zásoby
154 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M8 40.0 mm 15.0 mm černá polyamid

10280713

Cenové rozmezí
118,7421 Kč - 40,4531 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M8 60.0 mm 30.0 mm černá polyamid

10280546

Cenové rozmezí
121,0403 Kč - 51,2043 Kč

Skladové zásoby
169 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko 56.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10364451

Cenové rozmezí
314,1161 Kč - 309,362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 45.0 mm M8 13.0 mm polyamid

10364468

Cenové rozmezí
290,5898 Kč - 286,7405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
utahovací kolečko 56.0 mm M10 13.0 mm polyamid

10364482

Cenové rozmezí
310,6546 Kč - 306,0154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Způsob montáže
    Female
utahovací kolečko M6 40.0 mm 35.0 mm černá polyamid

10280553

Cenové rozmezí
96,5258 Kč - 40,9969 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M8 60.0 mm 20.0 mm černá polyamid

10280478

Cenové rozmezí
132,5315 Kč - 53,045 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M8 40.0 mm 35.0 mm černá polyamid

10280560

Cenové rozmezí
104,1866 Kč - 45,4731 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid