Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 56.0 mm vložka M10 polyamid šedá

Nové objednací číslo:

10635582

Staré objednací číslo:

260561061335

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 294,2502 Kč
10 - 49 292,7673 Kč
50 + 289,8559 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

294,25 Kč

1 x 294,2502 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Délka závitu 11.0 mm
Materiál šroubu ocel pozinkovaná
Průměr úchopu 56.0 mm
Celková výška 29.0 mm
Způsob montáže Vnitřní závit
Barva Grey
Barva krytky šedá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál úchopu polyamid
Uchycení vložka

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás