20190330
20190330
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 294,966 Kč |
10 - 19 | 1 165,4694 Kč |
20 - 49 | 1 100,7211 Kč |
50 - 99 | 1 035,9728 Kč |
100 + | 971,2245 Kč |
d1 tol. h9 | 26.0 |
---|---|
d2 | 8.0 |
d3 | 16.0 |
h1 | 45.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 2.0 |
m | M20 x 1.5 |
w | 2.5 |
Clamping force N | 7.0 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1800.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.