Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny nářadí nebo nastavení. Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
Sestávají z těla, pružiny a kuličkového ložiska. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při stlačení přijde do kontaktu s upínaným předmětem, který spolehlivě upevní. Při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej okamžitě odstranit.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Clamping force N | d2 | Shear strength N | Materiál | h1 | d3 | Typ | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 057,6959 Kč - 1 410,2613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
34.0
|
1800.0
|
ocel
|
28.0
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
|||
1 640,4306 Kč - 2 187,2409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
34.0
|
1800.0
|
ocel nerezavějící
|
28.0
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
|||
1 208,9759 Kč - 1 611,9679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
25.0
|
1100.0
|
ocel
|
23.0
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
|||
582,7347 Kč - 776,9796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
8.0
|
1800.0
|
ocel
|
29.0
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
|||
1 079,5395 Kč - 1 439,386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0
|
11.0
|
1100.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
32.0
|
Push Button Lock
|
|||
1 014,731 Kč - 1 352,9747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
25.0
|
1100.0
|
ocel
|
23.0
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
|||
971,2245 Kč - 1 294,966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
8.0
|
1800.0
|
ocel
|
45.0
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
|||
1 575,8027 Kč - 2 101,0703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
25.0
|
1100.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
25.0
|
Quarter Turn Lock
|
|||
1 036,0329 Kč - 1 381,3773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0
|
11.0
|
1100.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
19.0
|
Push Button Lock
|
|||
971,2245 Kč - 1 294,966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.0
|
8.0
|
1800.0
|
ocel
|
45..0
|
16.0
|
Locating Bush and Receiver
|
|||
1 273,7844 Kč - 1 698,3792 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.0
|
34.0
|
1800.0
|
ocel
|
28.0
|
34.0
|
Quarter Turn Lock
|
|||
582,7347 Kč - 776,9796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.0
|
8.0
|
1800.0
|
ocel
|
29.0
|
14.0
|
Locating Bush and Receiver
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku