Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M20 x 1.5 45..0 ocel

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190347

Staré objednací číslo:

20190347

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 294,966 Kč
10 - 19 1 165,4694 Kč
20 - 49 1 100,7211 Kč
50 - 99 1 035,9728 Kč
100 + 971,2245 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 294,97 Kč

1 x 1 294,966 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h9 26.0
d2 8.0
d3 16.0
h1 45..0
h2 15.0
h3 3.0
h4 2.0
m M20 x 1.5
w 2.5
Clamping force N 17.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1800.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás