Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M16 x 1.5 29.0 ocel

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190361

Staré objednací číslo:

20190361

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 776,9796 Kč
10 - 19 699,2816 Kč
20 - 49 660,4326 Kč
50 - 99 621,5836 Kč
100 + 582,7347 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

776,98 Kč

1 x 776,9796 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d2 8.0
d3 14.0
h3 3.0
Tensile strength N 1800.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás