20190569
20190569
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 381,3773 Kč |
10 - 19 | 1 243,2395 Kč |
20 - 49 | 1 174,1707 Kč |
50 - 99 | 1 105,1018 Kč |
100 + | 1 036,0329 Kč |
Pro tloušťku panelu | 3-27 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 | M16 x 1.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 19.0 |
h1 | 23.0 |
h2 | 19.0 |
l1 | 9.5 |
Clamping force N | 6.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.