Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 23.0 ocel

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190736

Staré objednací číslo:

20190736

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 611,9679 Kč
10 - 19 1 450,7711 Kč
20 - 49 1 370,1727 Kč
50 - 99 1 289,5743 Kč
100 + 1 208,9759 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 611,97 Kč

1 x 1 611,9679 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro tloušťku panelu 6-10
For pin dia. 6.0
d1 tol. h9 14.0
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
d6 M2 x 0.4
h1 23.0
h2 6.5
l1 5.5
Clamping force N 7.0
Shear strength N 1100.0
Tensile strength N 250.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás