Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 30.0 ocel

Tyto jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují upínací páku, která se otáčí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Odolávají teplotám až do 130 °C, mají rukojeť ve tvaru T a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190583

Staré objednací číslo:

20190583

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 208,5547 Kč
10 - 19 1 087,6992 Kč
20 - 49 1 027,2715 Kč
50 - 99 966,8437 Kč
100 + 906,416 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 208,55 Kč

1 x 1 208,5547 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ rukojeti rukojeť ve tvaru T
Materiál rukojeti plast
Pro tloušťku panelu 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d5 21.0
d6 M2 x 0.4
h1 30.0
h2 20.0
h3 6.5
Hmotnost (g) 40.0
l1 15.5
l2 5.5
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás