20190590
20190590
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 266,8041 Kč |
10 - 19 | 1 140,1236 Kč |
20 - 49 | 1 076,7834 Kč |
50 - 99 | 1 013,4432 Kč |
100 + | 950,103 Kč |
Typ rukojeti | rukojeť ve tvaru T |
---|---|
Materiál rukojeti | plast |
Pro tloušťku panelu | 6-14 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 38.0 |
h2 | 36.5 |
h3 | 10.0 |
Hmotnost (g) | 100.0 |
l1 | 17.0 |
l2 | 5.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 400.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.