Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

Tato kuličková dopravní jednotka pro vysoké zatížení obsahuje ložiska z uhlíkové oceli a domek z pozinkované oceli a může být uchycena pomocí závitu. Provedení s těsněním a otvorem pro odvod nečistot. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10302255

Staré objednací číslo:

551028

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 149,5792 Kč
5 - 9 3 404,4754 Kč
10 + 2 540,6602 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

7 149,58 Kč

1 x 7 149,5792 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 48.5 mm
Výška hlavy 73.5 mm
Průměr kuličky 38.1 mm
Velikost závitu M20
Celní nomenklatura 7326909890
průměr 60.0 mm
Provozní nosnost 1000.0 kg
Materiál (podrobně) ocel uhlíková
Povrchová úprava černě práškováno
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Orientace Up & Down
Nosnost s koulí dole 1000.00 kg
Způsob montáže Threaded Stud

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás