Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

Tato kuličková dopravní jednotka pro vysoké zatížení obsahuje ložiska z uhlíkové oceli a domek z pozinkované oceli a může být uchycena pomocí závitu. Provedení s těsněním a otvorem pro odvod nečistot. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10302378

Staré objednací číslo:

551040

14 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 796,1929 Kč
25 + 950,1227 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 796,19 Kč

1 x 1 796,1929 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 8.0 mm
Výška hlavy 28.5 mm
Průměr kuličky 12.7 mm
Nosnost s koulí nahoře 25.00 kg
Celní nomenklatura 7326909890
průměr 25.6 mm
Provozní nosnost 25.00 kg
Materiál (podrobně) ocel uhlíková
Povrchová úprava černě práškováno
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Orientace Up
Nosnost s koulí dole 25.00 kg
Způsob montáže Press Fit Knurled

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás