Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

Tato kuličková dopravní jednotka pro vysoké zatížení obsahuje ložiska z uhlíkové oceli a domek z pozinkované oceli a může být uchycena pomocí závitu. Provedení s těsněním a otvorem pro odvod nečistot. Je ideální v oblasti manipulace s břemeny, dopravnících, montážních linkách a ve strojích.
Nové objednací číslo:

10302385

Staré objednací číslo:

551041

16 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 840,3739 Kč
5 - 9 3 733,4648 Kč
10 + 2 786,1607 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

7 840,37 Kč

1 x 7 840,3739 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 35.8 mm
Výška hlavy 35.8 mm
Průměr kuličky 38.1 mm
Tloušťka příruby 12.4 mm
Nosnost s koulí nahoře 1000.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890
průměr 60.0 mm
Provozní nosnost 1000.0 kg
Materiál (podrobně) ocel uhlíková
Povrchová úprava černě práškováno
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Orientace Up & Down
Nosnost s koulí dole 1000.00 kg
Způsob montáže Countersunk Flange Mount

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás