Tyto upínací kameny a svorky Versagrip mají zesílené uchycení pomocí zoubků, které se zakousnou do obrobku, a tím snižují riziko laterálního nebo horizontálního posunu. Lze je používat i k uchycení součástí pro řezání plamenem nebo zpětný tah.
Tyto upínací kameny a svorky poskytují spolehlivé a nastavitelné uchycení předmětů nepravidelných tvarů, kruhových profilů nebo plochých povrchů. Upínací sílu je možné nastavit podle aktuálních potřeb projektu, čímž vždy zajistíte vynikající stabilitu a řádné rozložení síly, a minimalizujete tak riziko vyklouznutí nebo posunu během používání.
Mají snadnou montáž a běžně se používají při instalatérských pracích, obrábění a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel, ocel kalená Produktová řada: SR12036
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | h1 | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 182,8788 Kč - 1 478,7262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.73
|
11.94
|
19.0-19.05
|
Gripper
|
||
| 971,7782 Kč - 1 143,3134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.9
|
9.5
|
19.1
|
Clamp