Menu Vyhledávání

Kapsy na dokumenty

Skladem

Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.

  • Materiál: ABS, polystyren
  • Barva: šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vhodná použití Celková délka Materiál Celková hloubka Celková šířka Koupit
237,6625 Kč - 332,7275 Kč 17 Skladem
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
85,9939 Kč - 120,3914 Kč 752 Skladem
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
Kapsy na dokumenty A5 212.0 mm ABS

10128725

Cenové rozmezí
332,7275 Kč - 237,6625 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Barva
    béžová
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka do středu otvoru
    60.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.0 mm
Kapsy na dokumenty A4 234.0 mm ABS

10128688

Cenové rozmezí
120,3914 Kč - 85,9939 Kč

Skladové zásoby
752 Skladem
Parametry
  • Barva
    béžová
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka do středu otvoru
    70.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.0 mm