Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.

Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.

Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.

  • Často používané ke zlepšení přesnosti pohybu a rozložení hmotnosti.
  • Jeho schopnost odolávat obrovským hmotnostem je ideální pro přesné stroje, robotické systémy a lineární pohony pro těžké provozní podmínky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Koupit
16 292,1825 Kč - 16 292,1825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
20 947,0547 Kč - 20 947,0547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
20 112,0906 Kč - 20 112,0906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
30 168,0062 Kč - 30 168,0062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
23 527,2387 Kč - 23 527,2387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
15 684,9123 Kč - 15 684,9123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
13 407,9739 Kč - 13 407,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
26 815,9478 Kč - 26 815,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
27 448,4019 Kč - 27 448,4019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
11 763,7492 Kč - 11 763,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
31 369,8247 Kč - 31 369,8247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
2 168,4139 Kč - 2 168,4139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
10 842,0694 Kč - 10 842,0694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
17 347,3111 Kč - 17 347,3111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
14 166,8669 Kč - 14 166,8669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
20 238,5295 Kč - 20 238,5295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 ocel

20761479

Cenové rozmezí
16 292,1825 Kč - 16 292,1825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 ocel

20761493

Cenové rozmezí
20 947,0547 Kč - 20 947,0547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 ocel

20761561

Cenové rozmezí
20 112,0906 Kč - 20 112,0906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 ocel

20761592

Cenové rozmezí
30 168,0062 Kč - 30 168,0062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 ocel

20761660

Cenové rozmezí
23 527,2387 Kč - 23 527,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 ocel

20761646

Cenové rozmezí
15 684,9123 Kč - 15 684,9123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 ocel

20761387

Cenové rozmezí
16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 ocel

20761448

Cenové rozmezí
6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 ocel

20761516

Cenové rozmezí
3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 ocel

20761554

Cenové rozmezí
16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 ocel

20761547

Cenové rozmezí
13 407,9739 Kč - 13 407,9739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 ocel

20761585

Cenové rozmezí
26 815,9478 Kč - 26 815,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 ocel

20761677

Cenové rozmezí
27 448,4019 Kč - 27 448,4019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 ocel

20761639

Cenové rozmezí
11 763,7492 Kč - 11 763,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 ocel

20761684

Cenové rozmezí
31 369,8247 Kč - 31 369,8247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 ocel

20761219

Cenové rozmezí
2 168,4139 Kč - 2 168,4139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 ocel

20761257

Cenové rozmezí
10 842,0694 Kč - 10 842,0694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 ocel

20761288

Cenové rozmezí
17 347,3111 Kč - 17 347,3111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 ocel

20761370

Cenové rozmezí
14 166,8669 Kč - 14 166,8669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 ocel

20761400

Cenové rozmezí
20 238,5295 Kč - 20 238,5295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0