Menu Vyhledávání

Klíny zajišťovací - pod trubky

Skladem

Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.

Zajišťovací klíny pod trubky se obvykle používají k zajištění trubek během přepravy a ke stohování při skladování.

  • Snadné připevnění pomocí hřebíků, které jsou poskytovány pro větší pohodlí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: oranžová Produktová řada: SR1178

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L H W Koupit
60,2091 Kč - 60,2091 Kč 50 Skladem
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
144,5336 Kč - 144,5336 Kč 4 Skladem
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
Zarážky na potrubí 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10287675

Cenové rozmezí
60,2091 Kč - 60,2091 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm
Zarážky na potrubí 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10287682

Cenové rozmezí
144,5336 Kč - 144,5336 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm