Pevné křídlové klipy jsou určeny k upevnění lehkých a lepenkových cedulí k různým základnám. Tyto plastové křídlové klipy se nejčastěji upevňují na drážkové panely, dráty, perforované desky a podobné prvky. Snadno se instalují i odstraňují. Odolný materiál zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení. Díky robustní konstrukci klip odolává opakovanému používání, a je tak dlouhodobě spolehlivým řešením.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,3521 Kč - 14,9374 Kč | 25 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,8081 Kč - 17,9536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm