Menu Vyhledávání

Klouby kulové – s těsněním

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.

Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení

  • Kulový kloub poskytuje dlouhodobý výkon a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení.
  • Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu d1 l1 ±0.3 Materiál d3 ±0.5 d4 ±0.5 Koupit
39,90 Kč - 61,4609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Pravý závit
13.0
30.0
ocel
13.0
19.3
32,465 Kč - 54,0261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Levý závit
8.0
22.0
ocel
8.0
12.8
37,174 Kč - 61,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Levý závit
10.0
25.0
ocel
10.0
14.8
74,10 Kč - 123,6652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Levý závit
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
103,343 Kč - 159,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Pravý závit
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
12.8
168,77 Kč - 259,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pravý závit
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
24.0
69,639 Kč - 107,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pravý závit
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
65,674 Kč - 100,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Pravý závit
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
292,435 Kč - 389,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Pravý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
74,10 Kč - 123,6652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Levý závit
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
111,274 Kč - 171,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Pravý závit
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
14.8
225,274 Kč - 346,4609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Pravý závit
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
24.0
345,222 Kč - 493,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Levý závit
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
14.8
318,457 Kč - 424,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Pravý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
373,226 Kč - 497,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Levý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
405,939 Kč - 541,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Levý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
373,226 Kč - 497,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Levý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
275,087 Kč - 392,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Levý závit
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
12.8
34,696 Kč - 53,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Pravý závit
8.0
22.0
ocel
8.0
12.8
36,678 Kč - 56,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Pravý závit
10.0
25.0
ocel
10.0
14.8
  • z/ze 2
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel

20213572

Cenové rozmezí
61,4609 Kč - 39,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel

20213633

Cenové rozmezí
54,0261 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel

20213640

Cenové rozmezí
61,9565 Kč - 37,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M10 ocel

20213664

Cenové rozmezí
123,6652 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213718

Cenové rozmezí
159,1044 Kč - 103,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

20213749

Cenové rozmezí
259,4739 Kč - 168,77 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel

20213589

Cenové rozmezí
107,3087 Kč - 69,639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel

20213596

Cenové rozmezí
100,8652 Kč - 65,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20213619

Cenové rozmezí
389,8304 Kč - 292,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M12 ocel

20213671

Cenové rozmezí
123,6652 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213725

Cenové rozmezí
171,00 Kč - 111,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel nerezavějící AISI 303

20213756

Cenové rozmezí
346,4609 Kč - 225,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213800

Cenové rozmezí
493,1739 Kč - 345,222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M16 ocel

20213626

Cenové rozmezí
424,5261 Kč - 318,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213688

Cenové rozmezí
497,6348 Kč - 373,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel

20213701

Cenové rozmezí
541,2522 Kč - 405,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213695

Cenové rozmezí
497,6348 Kč - 373,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213794

Cenové rozmezí
392,8044 Kč - 275,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel

20213541

Cenové rozmezí
53,2826 Kč - 34,696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel

20213558

Cenové rozmezí
56,2565 Kč - 36,678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0