Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Všechny naše kulové klouby jsou dodávány se šestihrannou maticí pro bezpečnou montáž. Tyto klouby jsou díky své životnosti a snadnému použití široce používány v závěsných systémech, zdravotnické technice, řídicích systémech vozidel a stavebních strojích.
Kulové klouby s pouzdrem nabízejí odolnost a dlouhou životnost, což zajišťuje spolehlivý výkon i při velkém zatížení. Díky konstrukci s kulovým zakončením a pouzdrem poskytují flexibilitu, umožňují otáčení a pohyb ve více směrech a zároveň minimalizují tření.
Kulové klouby s těsnicími krytkami usnadňují hladké spojení komponentů, což zajišťuje dlouhou životnost. Tyto spoje se skládají z kulové koncovky a pouzdra a umožňují volný pohyb mezi spojenými díly. Kulička se obvykle otáčí uvnitř pouzdra připevněného ke komponentům a těsnicí krytka zabraňuje usazování nečistot.
Kulové klouby s plochými pouzdry spojují díly a nabízejí plynulý pohyb ve více směrech. Plochá konstrukce pouzdra zvyšuje tuhost, zabraňuje protáčení a zajišťuje přesné zarovnání. Tyto spoje jsou navrženy pro dlouhou životnost a snížení tření a odolávají značnému zatížení a častému používání.
Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení
Tyto kulové klouby s těsněním se používají ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Mají nízkou míru tření a opotřebení pro dlouhodobý výkon a hladký provoz.
Tvoří je kulička, která zapadne do jamky, a tyto dvě části se tak mohou volně pohybovat nezávisle na sobě. U většiny kulových kloubů je kulička umístěna na vřetenu, který se otáčí v krytu. Kryt se většinou přichytí k oběma spojovaným komponentům. Těsnicí zátka se připevní na kryt, kde zabraňuje průniku prachu, nečistot a jiných cizích těles do kloubu a případnému poškození.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.