Menu Vyhledávání

Klouby kulové – s těsněním

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.

Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení

  • Kulový kloub poskytuje dlouhodobý výkon a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení.
  • Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu d1 l1 ±0.3 Materiál d3 ±0.5 d4 ±0.5 Koupit
318,457 Kč - 424,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Pravý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
373,226 Kč - 497,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Levý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
405,939 Kč - 541,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Levý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
373,226 Kč - 497,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Levý závit
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
275,087 Kč - 392,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Levý závit
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
12.8
  • z/ze 2
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M16 ocel

20213626

Cenové rozmezí
424,5261 Kč - 318,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213688

Cenové rozmezí
497,6348 Kč - 373,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel

20213701

Cenové rozmezí
541,2522 Kč - 405,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213695

Cenové rozmezí
497,6348 Kč - 373,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213794

Cenové rozmezí
392,8044 Kč - 275,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0