Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – dvojité, s neopracovanými konci

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto dvojité univerzální klouby s neopracovanými konci jsou mechanické komponenty, které se používají tam, kde je vyžadován značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka. Jejich jedinečná konstrukce z nich činí ideální řešení pro náročné projekty, které vyžadují vysoký točivý moment, odolnost vůči opotřebení a toleranci výrazných úhlových odchylek.

Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí dlouhodobou životnost i v náročných podmínkách. U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.

Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký pohyb. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se pro značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka.
  • U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Koupit
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
6 385,735 Kč - 8 514,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
1 439,374 Kč - 1 919,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
2 159,061 Kč - 2 878,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
3 310,461 Kč - 4 414,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
1 439,374 Kč - 1 919,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
1 799,217 Kč - 2 398,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
Klouby univerzální - dvojité 20.0 89.0 31.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216351

Cenové rozmezí
1 727,3478 Kč - 1 295,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Klouby univerzální - dvojité 17.0 63.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216597

Cenové rozmezí
1 727,3478 Kč - 1 295,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Klouby univerzální - dvojité 60.0 237.0 83.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216665

Cenové rozmezí
8 514,313 Kč - 6 385,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Klouby univerzální - dvojité 13.0 61.0 21.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216580

Cenové rozmezí
1 727,3478 Kč - 1 295,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Klouby univerzální - dvojité 25.0 87.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216610

Cenové rozmezí
1 919,1652 Kč - 1 439,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Klouby univerzální - dvojité 40.0 155.0 54.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216641

Cenové rozmezí
2 878,7478 Kč - 2 159,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0
Klouby univerzální - dvojité 17.0 75.0 26.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216603

Cenové rozmezí
1 727,3478 Kč - 1 295,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Klouby univerzální - dvojité 50.0 189.0 66.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216658

Cenové rozmezí
4 414,0304 Kč - 3 310,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Klouby univerzální - dvojité 25.0 105.0 37.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216627

Cenové rozmezí
1 919,1652 Kč - 1 439,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Klouby univerzální - dvojité 32.0 125.0 43.0 ocel nerezavějící AISI 304

20216634

Cenové rozmezí
2 398,9565 Kč - 1 799,217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0