Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Klouby univerzální

 (6 Počet produktových řad)

Naše kardanové klouby a měchy jsou klíčovými komponenty ve strojírenství a své využití běžně nacházejí v mnoha průmyslových odvětvích, letectví a automobilovém průmyslu.

Teleskopické kardanové klouby kombinují univerzální funkce kloubu s možností teleskopické hřídele. Mají dvě vidlice spojené hřídelí, která se nastaví podle úhlu seřízení a různých délek, což zajišťuje vůli ve vzdálenostech mezi jednotlivými součástmi. Jednoduché kardanové klouby nabízejí otočnou flexibilitu pro nezarovnané hřídele, účinně přenášejí krouticí moment při různých úhlech a obstojí i v drsných podmínkách.

Jednoduché kardanové klouby s pevnými nevrtanými konci obstojí i v náročných podmínkách, což zajišťuje pevné spojení a minimální opotřebení. Dvojité kardanové klouby neboli dvojité univerzální spoje slouží ke spojení dvou jednoduchých kloubů pod různými úhly, což umožňuje efektivní přenos točivého momentu napříč vzdálenostmi a úhly hřídelí.

Dvojité kardanové klouby s pevnými vrtanými konci vynikají také v situacích vyžadujících vysoký krouticí moment a odolnost vůči opotřebení, zejména při výrazném ohýbání nebo přesazení hřídele.

A konečně měchy, které jsou určeny pro situace vyžadující flexibilitu, utěsnění a ochranu, rozpínání a uzavírání na základě kolísání pohybu a tlaku. K dispozici pro jednokloubové i dvoukloubové spoje.

Seznam Mřížka

Klouby univerzální – dvojité

Tyto dvojité univerzální klouby jsou mechanické komponenty, které spojují dva jednoduché klouby a tolerují ještě větší úhlové odchylky mezi tyčemi. Jejich jedinečná konstrukce umožňuje hladký a efektivní převod kroutivé síly na delší vzdálenosti a s výraznějšími úhly.

Dokáží převádět sílu hladce a efektivně, i když dvě spojené tyče nejsou přesně zarovnané. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.

Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Spojují dva jednoduché klouby a tolerují ještě větší úhlové odchylky mezi tyčemi.
  • Konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRR3696

Klouby univerzální – dvojité, s neopracovanými konci

Tyto dvojité univerzální klouby s neopracovanými konci jsou mechanické komponenty, které se používají tam, kde je vyžadován značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka. Jejich jedinečná konstrukce z nich činí ideální řešení pro náročné projekty, které vyžadují vysoký točivý moment, odolnost vůči opotřebení a toleranci výrazných úhlových odchylek.

Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí dlouhodobou životnost i v náročných podmínkách. U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.

Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký pohyb. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se pro značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka.
  • U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRR3697

Klouby univerzální – jednoduché

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Klouby univerzální – jednoduché, s neopracovanými konci

Tyto jednoduché univerzální klouby s neopracovanými konci se používají tam, kde je mezi pevnými a hladkými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Poskytují pevný a spolehlivý spoj, takže jsou vhodné i do náročného prostředí.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu mezi dvěma nezarovnanými tyčemi, přičemž tolerují mírné odchylky, maximální rychlost otáček je 1000 rpm. Jsou určeny pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení při minimálním tření a opotřebení.

Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Často se používají u hnacích hřídelí automobilů, průmyslových strojů a v systémech řízení.

  • Převádějí kroutivou sílu mezi dvěma nezarovnanými tyčemi, maximální rychlost otáček je 1000 rpm.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
  • Používají se u hnacích hřídelí automobilů, průmyslových strojů a v systémech řízení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRR3695

Klouby univerzální – teleskopické

Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.

Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Převádějí kroutivou sílu a upravují délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi.
  • Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub.
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3680

Měchy

Tyto měchy se používají tam, kde je vyžadována flexibilita, těsnění a ochrana. Používají se s klouby a jsou dostupné také pro dvojité klouby. Jsou navrženy tak, aby se rozpínaly a stahovaly v reakci na změnu pohybu a tlaku.

Tolerují teplotní roztažnost, vibrace, úhlové odchylky a další proměnné faktory, které by mohly způsobit namáhání nebo poškození spojených částí. Chrání před prachem, špínou, vlhkem a dalším znečištěním a prodlužují tak životnost. Lze je naplnit mazivem pro dlouhodobé promazávání ložisek.

Oba konce svažte stahovacími pásky (nejsou součástí balení). Běžně se používají v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.

  • Rozpínají se a stahují v reakci na změnu pohybu a tlaku.
  • Oba konce svažte stahovacími pásky.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.
Materiál: PVC, pryž Produktová řada: SRR3692, SRR3691