Tyto jednoduché univerzální klouby s neopracovanými konci se používají tam, kde je mezi pevnými a hladkými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Poskytují pevný a spolehlivý spoj, takže jsou vhodné i do náročného prostředí.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu mezi dvěma nezarovnanými tyčemi, přičemž tolerují mírné odchylky, maximální rychlost otáček je 1000 rpm. Jsou určeny pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení při minimálním tření a opotřebení.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Často se používají u hnacích hřídelí automobilů, průmyslových strojů a v systémech řízení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 811,361 Kč - 2 415,0652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
||||||
746,948 Kč - 995,7652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
||||||
738,77 Kč - 984,8609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
||||||
802,461 Kč - 1 069,8652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
||||||
802,461 Kč - 1 069,8652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
||||||
945,457 Kč - 1 260,4435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
||||||
1 223,517 Kč - 1 631,1913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
||||||
738,77 Kč - 984,8609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku