Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.

Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Převádějí kroutivou sílu a upravují délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi.
  • Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub.
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3680

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 zdvih l3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Koupit
3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
3 771,4174 Kč - 4 714,3956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
4 536,9522 Kč - 5 671,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
4 734,9652 Kč - 5 918,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
2 709,4826 Kč - 3 386,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
2 709,4826 Kč - 3 386,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
3 771,4174 Kč - 4 714,3956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
90.0
290.0
380.0
82.0
42.0
42.0
4 734,9652 Kč - 5 918,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
200.0
460.0
660.0
108.0
52.0
50.0
2 924,8435 Kč - 3 655,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
3 007,8652 Kč - 3 759,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
3 340,4478 Kč - 4 175,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
4 153,3174 Kč - 5 191,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
4 734,9652 Kč - 5 918,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
  • z/ze 4
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 210.0 250.0 ocel

20213930

Cenové rozmezí
3 800,1652 Kč - 3 040,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 190.0 220.0 ocel

20213886

Cenové rozmezí
3 800,1652 Kč - 3 040,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Klouby teleskopické - univerzální 20.0 270.0 340.0 ocel

20213947

Cenové rozmezí
4 714,3956 Kč - 3 771,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 310.0 375.0 ocel

20213954

Cenové rozmezí
5 671,2522 Kč - 4 536,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 300.0 430.0 ocel

20214029

Cenové rozmezí
3 905,987 Kč - 3 124,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 500.0 745.0 ocel

20214081

Cenové rozmezí
5 918,5826 Kč - 4 734,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 400.0 630.0 ocel

20214098

Cenové rozmezí
3 905,987 Kč - 3 124,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Klouby teleskopické - univerzální 10.0 140.0 170.0 ocel

20213862

Cenové rozmezí
3 386,7913 Kč - 2 709,4826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Klouby teleskopické - univerzální 10.0 160.0 200.0 ocel

20213916

Cenové rozmezí
3 386,7913 Kč - 2 709,4826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 240.0 320.0 ocel

20213985

Cenové rozmezí
3 905,987 Kč - 3 124,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0
Klouby teleskopické - univerzální 20.0 290.0 380.0 ocel

20213992

Cenové rozmezí
4 714,3956 Kč - 3 771,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    380.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 460.0 660.0 ocel

20214043

Cenové rozmezí
5 918,5826 Kč - 4 734,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    460.0
  • l1 max
    660.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 300.0 450.0 ocel

20214050

Cenové rozmezí
3 655,9304 Kč - 2 924,8435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 250.0 355.0 ocel

20214432

Cenové rozmezí
3 614,7913 Kč - 2 891,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Klouby teleskopické - univerzální 14.0 220.0 300.0 ocel

20214470

Cenové rozmezí
3 759,7696 Kč - 3 007,8652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 250.0 350.0 ocel

20214531

Cenové rozmezí
3 905,987 Kč - 3 124,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Klouby teleskopické - univerzální 14.0 350.0 550.0 ocel

20214517

Cenové rozmezí
3 800,1652 Kč - 3 040,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Klouby teleskopické - univerzální 18.0 250.0 320.0 ocel

20214562

Cenové rozmezí
4 175,6217 Kč - 3 340,4478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Klouby teleskopické - univerzální 22.0 250.0 280.0 ocel

20214647

Cenové rozmezí
5 191,7087 Kč - 4 153,3174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 380.0 500.0 ocel

20214708

Cenové rozmezí
5 918,5826 Kč - 4 734,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0