Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem

Skladem

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.

Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.

  • Tvar: kulatý
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Průměr základny Koupit
1,6373 Kč - 4,2609 Kč 7900 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
15.9 mm
1,6373 Kč - 4,8922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
19.1 mm
10,5423 Kč - 12,3233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
24.0 mm
9,106 Kč - 10,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
24.0 mm
4,5673 Kč - 5,343 Kč 4027 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
24.0 mm
10,0109 Kč - 11,4759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
19.1 mm
7,4256 Kč - 16,2546 Kč 750 Skladem
HDPE; ocel
šedá
19.0 mm
1,4061 Kč - 3,314 Kč 2000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
12.7 mm
11,2748 Kč - 13,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
27.0 mm
3,8205 Kč - 4,4812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; plsť; ocel
přírodní
20.0 mm
5,5728 Kč - 6,5494 Kč 400 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
30.0 mm
7,3537 Kč - 8,5889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
19.0 mm
10,8726 Kč - 12,4669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
22.1 mm
  • z/ze 2
Kluzáky s hřebíkem 15.9 mm přírodní

10155585

Cenové rozmezí
4,2609 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    15.9 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.1 mm odstín dřeva

10155554

Cenové rozmezí
4,8922 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10280218

Cenové rozmezí
12,3233 Kč - 10,5423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm hnědá

10280256

Cenové rozmezí
10,571 Kč - 9,106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10301210

Cenové rozmezí
5,343 Kč - 4,5673 Kč

Skladové zásoby
4027 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 0.750 in ocel přírodní

10292105

Cenové rozmezí
11,4759 Kč - 10,0109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm ocel šedá

10255353

Cenové rozmezí
16,2546 Kč - 7,4256 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 12.7 mm přírodní

10155578

Cenové rozmezí
3,314 Kč - 1,4061 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm přírodní

10302750

Cenové rozmezí
13,3287 Kč - 11,2748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 20.0 mm přírodní

10301197

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10301234

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm přírodní

10302736

Cenové rozmezí
8,5889 Kč - 7,3537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 0.870 in ocel přírodní

10292112

Cenové rozmezí
12,4669 Kč - 10,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel