Menu Vyhledávání

Kluzáky samolepicí 50.0 mm 50.0 mm 6.4 mm teflon (PTFE); PE šedá

Samolepicí kluzák. Kulaté provedení. Vyrobeno z šedého teflonu (PTFE) se samolepicím uchycením. Ideální na nábytkové nohy, kdy chrání podlahu a umožňuje plynulý klouzavý pohyb.
Nové objednací číslo:

10291931

Staré objednací číslo:

499480

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 39,6583 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

7 931,66 Kč

200 x 39,6583 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
rozměr 50.0 mm
Šířka 50.0 mm
Tloušťka 6.4 mm
Typ Kluzáky kulaté samolepicí
Uchycení Lepidlo
Tvar kulaté
Materiál (podrobně) PTFE (teflon); polyethylen
Celní nomenklatura 3926300090
Tvar hlavy kulaté
Výška hlavy 50.0 mm
Výška vložky 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás