Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Tvar | rozměr | Tloušťka | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,1953 Kč - 7,8368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
kulaté
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
10291924 | 23,1479 Kč - 26,6201 Kč | 200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
kulaté
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
16,2732 Kč - 33,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
obdélníkové
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
32,3653 Kč - 66,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
obdélníkové
|
70.0 mm
70.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
39,6583 Kč - 39,6583 Kč | 10 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
kulaté
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
42,1822 Kč - 85,8007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
obdélníkové
|
100.0 mm
100.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
18,3788 Kč - 37,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
Čtvercové
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
11,7691 Kč - 27,2723 Kč | 280 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
Čtvercové
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
22,3112 Kč - 52,3231 Kč | 43 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Čtvercové
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
14,5162 Kč - 16,4127 Kč | 800 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
kulaté
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
10292075 | 34,164 Kč - 69,6365 Kč | 2244 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
Čtvercové
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
37,6084 Kč - 76,6078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Čtvercové
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
8,771 Kč - 9,9006 Kč | 125 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
kulaté
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
12,4804 Kč - 12,4804 Kč | 50 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
kulaté
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
58,1766 Kč - 58,1766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
kulaté
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.