Menu Vyhledávání

Kluzáky samolepicí 24.0 mm 24.0 mm 6.3 mm teflon (PTFE); PE šedá

Samolepicí kluzák. Čtvercové provedení. Vyrobeno z šedého teflonu (PTFE) se samolepicím uchycením. Ideální na nábytkové nohy, kdy chrání podlahu a umožňuje plynulý klouzavý pohyb.
Nové objednací číslo:

10292020

Staré objednací číslo:

499489

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 33,2478 Kč
200 + 16,2732 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

664,96 Kč

20 x 33,2478 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
rozměr 24.0 mm
Šířka 24.0 mm
Tloušťka 6.3 mm
Typ Kluzáky obdélníkové samolepicí
Uchycení Lepidlo
Tvar obdélníkové
Materiál (podrobně) PTFE (teflon); polyethylen
Celní nomenklatura 3926300090
Tvar hlavy obdélníkové
Výška vložky 6.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás