Menu Vyhledávání

Kluzáky samolepicí 50.0 mm 50.0 mm 6.5 mm teflon (PTFE); PE šedá

Samolepicí kluzák. Čtvercové provedení. Vyrobeno z šedého teflonu (PTFE) se samolepicím uchycením. Ideální na nábytkové nohy, kdy chrání podlahu a umožňuje plynulý klouzavý pohyb.
Nové objednací číslo:

10292082

Staré objednací číslo:

499496

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 76,6078 Kč
200 + 37,6084 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 532,16 Kč

20 x 76,6078 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
rozměr 50.0 mm
Šířka 50.0 mm
Tloušťka 6.5 mm
Typ Kluzáky čtvercové samolepicí
Uchycení Lepidlo
Tvar Čtvercové
Materiál (podrobně) PTFE (teflon); polyethylen
Celní nomenklatura 3926300090
Tvar hlavy Čtvercové
Výška vložky 6.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás