Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|
| 9,4363 Kč - 21,778 Kč | 1300 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10291986 | 17,3934 Kč - 35,4288 Kč | 80 Skladem |
1.188 in
30.2 mm
|
|
| 14,6358 Kč - 29,8265 Kč | 91 Skladem |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 12,151 Kč - 24,7765 Kč | 480 Skladem |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 40,3596 Kč - 82,0622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 26,9016 Kč - 54,8397 Kč | 440 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 11,2173 Kč - 22,8039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |