Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 20.0 mm 15.0 mm černá

Metrická zkosená obdélníková zátka vyrobená z černého polyethylenu (PE). Snadná montáž díky žebrovanému tělu, které rovněž slouží pro spolehlivé upevnění. Trvanlivé a odolné řešení. Ideální pro zakončení profilů, které stojí na nerovném povrchu nebo se nedotýkají kolmo.
Nové objednací číslo:

10246733

Staré objednací číslo:

460769

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 12,76 Kč
3000 + 6,8053 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

3 828,00 Kč

300 x 12,76 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyethylen
Tvar obdélníkové
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás