Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 30.0 mm 15.0 mm černá

Metrická zkosená obdélníková zátka vyrobená z černého polyethylenu (PE). Snadná montáž díky žebrovanému tělu, které rovněž slouží pro spolehlivé upevnění. Trvanlivé a odolné řešení. Ideální pro zakončení profilů, které stojí na nerovném povrchu nebo se nedotýkají kolmo.
Nové objednací číslo:

10246757

Staré objednací číslo:

460771

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 17,3609 Kč
1000 + 12,4007 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 736,09 Kč

100 x 17,3609 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyethylen
Tvar obdélníkové
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás