Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací 16.0 1.7 mm ABS černá

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro potrubí s tloušťkou stěny 1,5 mm (gauge 16).
Nové objednací číslo:

10171295

Staré objednací číslo:

SIG1270A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
220 - 2199 8,4268 Kč
2200 + 4,2809 Kč
Standardní balení: 2200

Objednávejte násobky 220

Cena celkem:

1 853,90 Kč

220 x 8,4268 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) ABS
Tvar Čtvercové
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás