Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací 11.0 3.0 mm ABS černá

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 3 mm (gauge 11).
Nové objednací číslo:

10171318

Staré objednací číslo:

SIG1280A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 11,6982 Kč
2000 + 5,7848 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 339,64 Kč

200 x 11,6982 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás