Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací 12.0 2.8 mm ABS černá

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 2,7 mm (gauge 12).
Nové objednací číslo:

10171387

Staré objednací číslo:

SIG1315A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
120 - 1199 15,0917 Kč
1200 + 7,6416 Kč
Standardní balení: 1200

Objednávejte násobky 120

Cena celkem:

1 811,00 Kč

120 x 15,0917 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) ABS
Tvar Čtvercové
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás