Menu Vyhledávání

Čtvercové Kluzáky zatlačovací černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro potrubí s tloušťkou stěny 1,5 mm (gauge 16).
Nové objednací číslo:

10171400

Staré objednací číslo:

SIG1325A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
110 - 1099 15,0917 Kč
1100 + 7,6416 Kč
Standardní balení: 1100

Objednávejte násobky 110

Cena celkem:

1 660,09 Kč

110 x 15,0917 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
průměr 38.1 mm
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás