Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací 18.0 1.2 mm ABS černá

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 1,2 mm (gauge 18).
Nové objednací číslo:

10171509

Staré objednací číslo:

SIG1380A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 19,6882 Kč
1000 + 9,9284 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 968,82 Kč

100 x 19,6882 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) ABS
Tvar Čtvercové
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás