Menu Vyhledávání

Čtvercové Kluzáky zatlačovací černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 3 mm (gauge 11).
Nové objednací číslo:

10171516

Staré objednací číslo:

SIG1385A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 22,671 Kč
500 + 16,1936 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 133,55 Kč

50 x 22,671 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
průměr 63.5 mm
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás