Menu Vyhledávání

utahovací kolečko černá

Nové objednací číslo:

10235096

Staré objednací číslo:

1219203

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr ručního kola 125.0 mm
Výška ručního kola 44.0 mm
Výška pod kolo 22.0 mm
Průměr středu 31.0 mm
Celková výška 44.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
Provedení ovládacího kola Bez rukojeti
Typ otvoru Reamed Hole
Počet paprsků 2
Materiál kola Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
Typ kola Two-Spoke

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás