Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 16.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

Nové objednací číslo:

10189764

Staré objednací číslo:

1219206

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 1 487,5896 Kč
20 + 1 340,1121 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 487,59 Kč

1 x 1 487,5896 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ rukojeti Rozkládací rukojeť
Typ otvoru Reamed Hole
Počet paprsků 2
Materiál kola polypropylen
Typ kola Two-Spoke
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás