Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 375.0 mm vystružený otvor 26.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

Nové objednací číslo:

10189863

Staré objednací číslo:

1219223

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 3 473,5988 Kč
6 + 3 129,2385 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 473,60 Kč

1 x 3 473,5988 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
Provedení ovládacího kola Bez rukojeti
Typ otvoru Reamed Hole
Počet paprsků 2
Materiál kola polypropylen
Typ kola Two-Spoke
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás