Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 160.0 mm Otvor 14.0 mm 21.0 mm hliník

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Nové objednací číslo:

10271032

Staré objednací číslo:

491278

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 2 283,3966 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 283,40 Kč

1 x 2 283,3966 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Typ otvoru Bore Hole
Počet paprsků 2
Materiál kola hliník
Typ kola Two-Spoke
Celní nomenklatura 7616100099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás