Menu Vyhledávání

Kola ovládací 200.0 mm 14.0 mm ocel přírodní

Nové objednací číslo:

10271087

Staré objednací číslo:

491285

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 16 088,7277 Kč
2 + 6 596,6581 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

16 088,73 Kč

1 x 16 088,7277 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel
Provedení ovládacího kola Bez rukojeti
Typ otvoru Bore Hole
Počet paprsků 4
Materiál kola ocel
Typ kola Solid
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás