Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Bez rukojeti
ocel
4
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
2 260,0056 Kč - 2 508,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
571,517 Kč - 634,4068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
1 480,687 Kč - 1 643,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
380,2816 Kč - 422,1569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
849,5711 Kč - 943,0414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
  • z/ze 3
Kola ovládací 250.0 mm 17.0 mm ocel přírodní

10271094

Cenové rozmezí
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    4
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271230

Cenové rozmezí
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ otvoru
    Bore Hole
  • Počet paprsků
    2
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 10.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189665

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rozkládací rukojeť
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 14.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

10189757

Cenové rozmezí
1 487,5896 Kč - 1 340,1121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rozkládací rukojeť
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
utahovací kolečko 250.0 mm vystružený otvor 24.0 mm 38.0 mm polypropylen černá

10189832

Cenové rozmezí
2 508,6785 Kč - 2 260,0056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ rukojeti
    Rozkládací rukojeť
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189696

Cenové rozmezí
634,4068 Kč - 571,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
  • Počet paprsků
    2
utahovací kolečko 250.0 mm vystružený otvor 24.0 mm 38.0 mm polypropylen černá

10189825

Cenové rozmezí
1 643,6708 Kč - 1 480,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    s rukojetí
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
  • Počet paprsků
    2
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189733

Cenové rozmezí
422,1569 Kč - 380,2816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
  • Počet paprsků
    2
utahovací kolečko 200.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 34.0 mm polypropylen černá

10189818

Cenové rozmezí
943,0414 Kč - 849,5711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Vysoce odolný technopolymer na bázi polypropylenu (PP)
  • Provedení ovládacího kola
    Bez rukojeti
  • Typ otvoru
    Reamed Hole
  • Počet paprsků
    2