Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5769 ,SR1547
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Barva | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318,784 Kč - 318,784 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá – s otočnou montážní deskou, krytá
|
černá
|
polyamid
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1 496,9851 Kč - 3 235,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 99,3005 Kč - 198,6823 Kč | 9 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
stříbrná; černá
|
polyamid
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1 434,4348 Kč - 3 100,2188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.724 in
120.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1 201,8712 Kč - 2 597,5873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá – s otočnou montážní deskou a bez brzdy
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 99,3005 Kč - 198,6823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá
|
stříbrná; černá
|
polyamid
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 184,3619 Kč - 400,0537 Kč | 2 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
červená
|
plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 110,2638 Kč - 239,0853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
červená
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 174,5951 Kč - 356,6554 Kč | 120 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 184,3619 Kč - 400,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
červená
|
polypropylen
|
|
||
| 171,6938 Kč - 372,4365 Kč | 7 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
červená
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 69,4876 Kč - 149,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s pevnou montážní deskou
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 77,7605 Kč - 166,4917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
černá
|
polypropylen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 118,2495 Kč - 241,4525 Kč | 20 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub
|
černá
|
polyamid
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 53,5449 Kč - 115,831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná dvojitá, nekrytá
|
černá
|
polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10277652 | 81,8971 Kč - 175,1714 Kč | 35 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
černá
|
polypropylen
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|
| 52,1085 Kč - 112,8357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
černá
|
termoplast
|
|
||
| 95,7572 Kč - 206,7338 Kč | 3 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
šedá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 92,1666 Kč - 200,4213 Kč | 56 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
černá
|
polypropylen
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 250,4024 Kč - 512,8894 Kč | 44 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
černá
|
polypropylen
|
70.0 kg
70.0 kg