Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Materiál kola | Nosnost | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
828,236 Kč - 2 986,1727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
1 235,3189 Kč - 4 454,7446 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
70,1968 Kč - 152,4495 Kč | 40 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
156,1649 Kč - 339,3726 Kč | 270 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
plast
|
|
||
838,764 Kč - 3 023,7105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
|
||
1 502,0361 Kč - 3 258,8966 Kč | 13 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
85,982 Kč - 186,923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
970,3726 Kč - 2 105,9489 Kč | 10 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
|
||
178,9921 Kč - 388,4016 Kč | 27 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
plast
|
|
||
1 638,9158 Kč - 5 909,527 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
119,3095 Kč - 258,9344 Kč | 33 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
712,4125 Kč - 1 545,9457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 116,0094 Kč - 2 421,5731 Kč | 6 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
75,4957 Kč - 161,6424 Kč | 198 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
124,5805 Kč - 270,4255 Kč | 240 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
plast
|
|
||
1 444,1244 Kč - 3 132,4936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
521,8186 Kč - 1 486,1917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
845,7781 Kč - 1 835,5233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
603,6312 Kč - 1 309,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 058,0978 Kč - 2 295,9363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||